Punto di collegamento della recinzione del contatore per unità di montaggio del contatore nella sezione di distribuzione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ZSD-APZ/V1-SET

Codice componente
ZSD-APZ/V1-SET
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

107.87 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Altro Larghezza(mm) 250 Modello Altro
Altezza(mm) 300 Profondità(mm) 70 Numero RAL 0
Capacità di carico max(kg) 0 Idoneo per la larghezza di costruzione della recinzione(mm) 0 Idoneo per la profondità di costruzione della recinzione(mm) 0
Materiale Altro Idoneo per l’altezza di costruzione della recinzione(mm) 0

Si trova sulla pagina di Punto di collegamento della recinzione del contatore per unità di montaggio del contatore nella sezione di distribuzione, il codice articolo è il seguente: ZSD-APZ/V1-SET.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ZSD-APZ/V1-SET.

Supporto tecnico