Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HBA-4344
Colore | Grigio | Larghezza(mm) | 96 | Modello | Altro |
---|---|---|---|---|---|
Altezza(mm) | 13.5 | Profondità(mm) | 96 | Numero RAL | 7035 |
Capacità di carico max(kg) | 0 | Idoneo per la larghezza di costruzione della recinzione(mm) | 0 | Idoneo per la profondità di costruzione della recinzione(mm) | 0 |
Materiale | Plastica | Idoneo per l’altezza di costruzione della recinzione(mm) | 0 |
Si trova sulla pagina di Cornice di contenimento, il codice articolo è il seguente: HBA-4344.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HBA-4344.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali