Copertura del contatore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GA-MS-I43
GA-MS-I44
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza
(mm)

55.25 €

1 27 giorni 250

81.93 €

1 4 giorni 375

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Grigio Larghezza(mm) 375 Modello Altro
Profondità(mm) 10 Numero RAL 7035 Capacità di carico max(kg) 0
Idoneo per la larghezza di costruzione della recinzione(mm) 0 Idoneo per la profondità di costruzione della recinzione(mm) 0 Materiale Plastica
Idoneo per l’altezza di costruzione della recinzione(mm) 0

Supporto tecnico