Interruttore di misurazione della corrente di tensione, Contatti: 11, 20 A, 3 convertitori, piastra frontale: 1-2-3-4, 90°, mantenuto, montaggio a filo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

T0-6-8034/E

Codice componente
T0-6-8034/E
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

81.26 €

1 43 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Versione modulare falso Possibile misurazione tra fase e N-neutro vero Possibile misurazione tra le fasi vero
Con posizione 0 (spento) falso Con unità di controllo vero Grado di protezione (IP) IP65
Costruzione del dispositivo Installazione frontale Grado di protezione (NEMA) 12

Si trova sulla pagina di Interruttore di misurazione della corrente di tensione, Contatti: 11, 20 A, 3 convertitori, piastra frontale: 1-2-3-4, 90°, mantenuto, montaggio a filo, il codice articolo è il seguente: T0-6-8034/E.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto T0-6-8034/E.

Supporto tecnico