Interruttore di misurazione della corrente di tensione, Contatti: 6, 20 A, 2 convertitori, piastra frontale: 0-1-0-2, 90°

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

T0-3-8030/IVS

Codice componente
T0-3-8030/IVS
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

50.97 €

1 28 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Versione modulare vero Possibile misurazione tra fase e N-neutro vero Possibile misurazione tra le fasi vero
Con posizione 0 (spento) vero Con unità di controllo vero Grado di protezione (IP) IP30
Costruzione del dispositivo Montaggio su scheda di distribuzione Grado di protezione (NEMA) Altro

Si trova sulla pagina di Interruttore di misurazione della corrente di tensione, Contatti: 6, 20 A, 2 convertitori, piastra frontale: 0-1-0-2, 90°, il codice articolo è il seguente: T0-3-8030/IVS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto T0-3-8030/IVS.

Supporto tecnico