Contatti: 1, 20 A, piastra frontale: 0-1-0-1, 90°, montaggio posteriore, Interruttore di base

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

T0-1-8001/XZ

Codice componente
T0-1-8001/XZ
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

25.98 €

1 23 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Versione modulare falso Possibile misurazione tra fase e N-neutro vero Possibile misurazione tra le fasi falso
Con posizione 0 (spento) vero Con unità di controllo falso Grado di protezione (IP) IP65
Costruzione del dispositivo Altro Grado di protezione (NEMA) Altro

Si trova sulla pagina di Contatti: 1, 20 A, piastra frontale: 0-1-0-1, 90°, montaggio posteriore, Interruttore di base, il codice articolo è il seguente: T0-1-8001/XZ.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto T0-1-8001/XZ.

Supporto tecnico