Pin maschio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ZSD-ST/ZSK/DS

Codice componente
ZSD-ST/ZSK/DS
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

26.29 €

50 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Altro Larghezza(mm) 50 Modello Altro
Altezza(mm) 50 Profondità(mm) 10 Numero RAL 0
Capacità di carico max(kg) 0 Idoneo per la larghezza di costruzione della recinzione(mm) 0 Idoneo per la profondità di costruzione della recinzione(mm) 0
Materiale Metallo Idoneo per l’altezza di costruzione della recinzione(mm) 0

Si trova sulla pagina di Pin maschio, il codice articolo è il seguente: ZSD-ST/ZSK/DS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ZSD-ST/ZSK/DS.

Supporto tecnico