Interruttore di sicurezza

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
P1-25/I2-SI
P1-25/I2-SI/HI11
P1-25/I2-SI/HI11-SW
P1-25/I2-SI/N
P1-25/I2-SI-SW
P1-32/I2-SI
P1-32/I2-SI/HI11
P1-32/I2-SI/HI11-SW
P1-32/I2-SI/N
P3-63/I4-SI
P3-63/I4-SI/HI11
P3-63/I4-SI/HI11-SW
P3-63/I4-SI/N
P3-100/I5-SI
P3-100/I5-SI/HI11
P3-100/I5-SI/HI11-SW
T5B-4-15682/I4-SI
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente aperto Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente chiuso Potenza di funzionamento nominale a AC-3, 400 V
(kW)
Corrente permanente nominale Iu
(A)
Numero di poli Corrente di cortocircuito nominale condizionata Iq
(kA)
Interbloccabile Versione come installazione di arresto di emergenza Tipo di elemento di comando Potenza di funzionamento nominale a AC-23, 400 V
(kW)
Corrente di tenuta nominale di breve durata lcw
(kA)
Elemento di comando colorato Corrente permanente nominale a AC-21, 400 V
(A)
Potenza di commutazione a 400 V
(kW)
Corrente permanente nominale a AC-23, 400 V
(A)

84.36 €

1 4 giorni 007.525380FALSEFALSELevetta130.64Rosso251325

103.47 €

1 4 giorni 117.525380FALSEFALSELevetta130.64Rosso251325

103.47 €

1 4 giorni 117.525380FALSEFALSELevetta130.64Nero251325

97.80 €

1 4 giorni 007.525480FALSEFALSELevetta130.64Nero251325

84.36 €

1 18 giorni 007.525380FALSEFALSELevetta130.64Nero251325

101.64 €

1 8 giorni 001332380FALSEFALSEAzionamento rotativo bloccoporta150.64Rosso321532

122.31 €

1 4 giorni 111332380FALSEFALSEAzionamento rotativo bloccoporta150.64Rosso321532

122.31 €

1 4 giorni 111332380FALSEFALSEAzionamento rotativo bloccoporta150.64Nero321532

116.64 €

1 25 giorni 001332480FALSEFALSEAzionamento rotativo bloccoporta150.64Rosso321532

177.52 €

1 28 giorni 00306334FALSEFALSELevetta301.26Rosso633063

197.29 €

1 4 giorni 11306334FALSEFALSELevetta301.26Rosso633063

197.29 €

1 4 giorni 11306334FALSEFALSELevetta301.26Nero633063

198.07 €

1 28 giorni 00306344FALSEFALSELevetta301.26Nero633063

283.14 €

1 28 giorni 003710034FALSEFALSEAzionamento rotativo bloccoporta552Rosso10055100

300.98 €

1 26 giorni 113710034FALSEFALSEAzionamento rotativo bloccoporta552Rosso10055100

300.98 €

1 4 giorni 113710034FALSEFALSELevetta552Nero10055100

279.25 €

1 10 giorni 11226362TRUETRUEAzionamento rotativo bloccoporta301.3Rosso633063

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di contatti ausiliari come contatto di commutazione 0 Tensione di esercizio nominale(V) 690|690 Grado di protezione (IP), lato frontale IP65
Numero di interruttori 1 Azionamento del motore integrato FALSE Tipo di collegamento elettrico del circuito principale Collegamento a vite
Versione come interruttore principale FALSE Versione come interruttore di sicurezza TRUE Versione come interruttore di manutenzione/servizio FALSE
Idoneo per il montaggio a terra TRUE Idoneo per il montaggio frontale a 4 fori FALSE Idoneo per il montaggio frontale centro FALSE
Adatto per l’installazione su quadro di distribuzione FALSE Adatto per il montaggio intermedio FALSE Tensione di esercizio nominale max Ue AC(V) 690
Azionamento motore opzionale FALSE Rilascio della tensione opzionale FALSE Costruzione del dispositivo Dispositivo completo in alloggiamento
Versione come interruttore di inversione FALSE Grado di protezione (NEMA) Altro

Supporto tecnico