Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
T0-3-8037/E
Versione modulare | FALSE | Con posizione 0 (spento) | TRUE | Con unità di controllo | TRUE |
---|---|---|---|---|---|
Grado di protezione (IP) | IP65 | Costruzione del dispositivo | Installazione frontale | Grado di protezione (NEMA) | 12 |
Si trova sulla pagina di Selettore amperometro, contatti: 6, 20 A, 2 convertitori, piastra frontale: 1-0-2, 90°, mantenuto, montaggio a filo, il codice articolo è il seguente: T0-3-8037/E.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto T0-3-8037/E.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali