Interruttori stella-triangolo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
T0-4-8410/E
T0-4-8410/I1
T0-4-8410/Z
T3-4-3/I2
T3-4-24/Z
T3-4-8410/E
T3-4-8410/I2
T3-4-8410/Z
T3-5-25/E
T5B-4-8410/E
T5B-4-8410/I4
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Potenza di funzionamento nominale a AC-3, 400 V
(kW)
Corrente permanente nominale Iu
(A)
Corrente di esercizio nominale Ie a AC-3, 400 V
(A)
Idoneo per il montaggio a terra Idoneo per il montaggio frontale a 4 fori Adatto per il montaggio intermedio Dispositivo completo in alloggiamento Grado di protezione (NEMA), lato frontale

47.97 €

1 5 giorni 5.52011.5FALSETRUEFALSEFALSE12

66.93 €

1 4 giorni 5.52011.5TRUEFALSEFALSETRUEAltro

53.53 €

1 23 giorni 5.52011.5TRUEFALSETRUEFALSE12

128.51 €

1 30 giorni 18.53223.7TRUEFALSEFALSETRUE12

119.14 €

1 28 giorni 18.53223.7TRUEFALSETRUEFALSE12

101.17 €

1 4 giorni 18.53223.7FALSETRUEFALSEFALSE12

128.51 €

1 4 giorni 18.53223.7TRUEFALSEFALSETRUE12

105.90 €

1 28 giorni 18.53223.7TRUEFALSETRUEFALSE12

130.31 €

1 25 giorni 18.53223.7FALSETRUEFALSEFALSE12

186.86 €

1 4 giorni 376341FALSETRUEFALSEFALSE12

233.95 €

1 4 giorni 376341TRUEFALSEFALSETRUE12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di contatti ausiliari come contatto di commutazione 0 Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente aperto 0 Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente chiuso 0
Modello Interruttore stella-triangolo Numero di poli 3 Con posizione 0 (spento) TRUE
Materiale alloggiamento Plastica Con rientro in posizione 0 FALSE Grado di protezione (IP), lato frontale IP65
Tipo di collegamento elettrico del circuito principale Collegamento a vite Tipo di elemento di comando Levetta Adatto per l’installazione su quadro di distribuzione FALSE

Supporto tecnico