Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
T0-1-15366/E |
T0-1-15511/E |
T0-1-15511/EZ |
T0-1-15511/I1 |
T0-2-15512/E |
T0-2-15512/I1 |
T0-3-15513/E |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di posizioni di commutazione | Numero di poli | Con rientro in posizione 0 | Idoneo per il montaggio a terra | Idoneo per il montaggio frontale a 4 fori | Dispositivo completo in alloggiamento | Costruzione del dispositivo | Grado di protezione (NEMA), lato frontale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.70 € | 1 | 3 giorni | 2 | 1 | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | Dispositivo integrato | 12 | |||
27.70 € | 1 | 3 giorni | 2 | 2 | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | Dispositivo integrato | 12 | |||
29.50 € | 1 | 3 giorni | 2 | 2 | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | Dispositivo integrato | 12 | |||
44.00 € | 1 | 3 giorni | 2 | 2 | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | Dispositivo a montaggio superficiale | Altro | |||
37.40 € | 1 | 3 giorni | 3 | 2 | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | Dispositivo integrato | 12 | |||
54.10 € | 1 | 3 giorni | 3 | 2 | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | Dispositivo a montaggio superficiale | Altro | |||
46.80 € | 1 | 25 giorni | 5 | 1 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | Dispositivo integrato | 12 |
Loading...
Corrente permanente nominale Iu(A) | 20 | Con posizione 0 (spento) | TRUE | Larghezza in numero di spazi modulari | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Grado di protezione (IP), lato frontale | IP65 | Tipo di interruttore | Interruttore di accensione/spegnimento | Tipo di elemento di comando | Levetta |
Dimensioni dello schermo anteriore | 48x48 mm | Adatto per l’installazione su quadro di distribuzione | FALSE | Adatto per il montaggio intermedio | FALSE |
Tensione di esercizio nominale max Ue AC(V) | 690 |
Configura
Proprietà di base
Numero di posizioni di commutazione
Numero di poli
Con rientro in posizione 0
Idoneo per il montaggio a terra
Idoneo per il montaggio frontale a 4 fori
Dispositivo completo in alloggiamento
Costruzione del dispositivo
Grado di protezione (NEMA), lato frontale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali