Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
T0-1-8210/I1
Codice componente
|
---|
T0-1-8210/I1 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di contatti ausiliari come contatto di commutazione | Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente aperto | Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente chiuso | Modello | Numero di posizioni di commutazione | Potenza di funzionamento nominale a AC-3, 400 V (kW) | Corrente permanente nominale Iu (A) | Numero di poli | Corrente di esercizio nominale Ie a AC-3, 400 V (A) | Con posizione 0 (spento) | Materiale alloggiamento | Con rientro in posizione 0 | Larghezza in numero di spazi modulari | Grado di protezione (IP), lato frontale | Tipo di interruttore | Tipo di collegamento elettrico del circuito principale | Tipo di elemento di comando | Dimensioni dello schermo anteriore | Idoneo per il montaggio a terra | Idoneo per il montaggio frontale a 4 fori | Adatto per l’installazione su quadro di distribuzione | Adatto per il montaggio intermedio | Dispositivo completo in alloggiamento | Tensione di esercizio nominale max Ue AC (V) | Costruzione del dispositivo | Grado di protezione (NEMA), lato frontale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.46 € | 1 | 3 giorni | 0 | 0 | 0 | Invertitore | - | 4 | 20 | 1 | 11.5 | TRUE | Plastica | FALSE | - | IP65 | - | Collegamento a vite | Levetta | - | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | - | - | Altro |
Loading...
Si trova sulla pagina di Commutatori, il codice articolo è il seguente: T0-1-8210/I1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto T0-1-8210/I1.
Configura
Proprietà di base
Numero di posizioni di commutazione
Larghezza in numero di spazi modulari
Tipo di interruttore
Dimensioni dello schermo anteriore
Tensione di esercizio nominale max Ue AC(V)
Costruzione del dispositivo
Tipo
Numero di contatti ausiliari come contatto di commutazione
Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente aperto
Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente chiuso
Modello
Potenza di funzionamento nominale a AC-3, 400 V(kW)
Corrente permanente nominale Iu(A)
Numero di poli
Corrente di esercizio nominale Ie a AC-3, 400 V(A)
Con posizione 0 (spento)
Materiale alloggiamento
Con rientro in posizione 0
Grado di protezione (IP), lato frontale
Tipo di collegamento elettrico del circuito principale
Tipo di elemento di comando
Idoneo per il montaggio a terra
Idoneo per il montaggio frontale a 4 fori
Adatto per l’installazione su quadro di distribuzione
Adatto per il montaggio intermedio
Dispositivo completo in alloggiamento
Grado di protezione (NEMA), lato frontale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
T0-1-15431/E |
T0-1-15431/EZ |
T0-1-15431/I1 |
T0-1-8210/IVS |
T0-1-8210/XZ |
T0-1-8210/Z |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Numero di contatti ausiliari come contatto di commutazione | Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente aperto | Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente chiuso | Modello | Numero di posizioni di commutazione | Potenza di funzionamento nominale a AC-3, 400 V (kW) | Corrente permanente nominale Iu (A) | Numero di poli | Corrente di esercizio nominale Ie a AC-3, 400 V (A) | Con posizione 0 (spento) | Materiale alloggiamento | Con rientro in posizione 0 | Larghezza in numero di spazi modulari | Grado di protezione (IP), lato frontale | Tipo di interruttore | Tipo di collegamento elettrico del circuito principale | Tipo di elemento di comando | Dimensioni dello schermo anteriore | Idoneo per il montaggio a terra | Idoneo per il montaggio frontale a 4 fori | Adatto per l’installazione su quadro di distribuzione | Adatto per il montaggio intermedio | Dispositivo completo in alloggiamento | Tensione di esercizio nominale max Ue AC (V) | Costruzione del dispositivo | Grado di protezione (NEMA), lato frontale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.07 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | - | 3 | - | 20 | 1 | - | TRUE | - | FALSE | 0 | IP65 | Invertitore | - | Levetta | 48x48 mm | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 690 | Dispositivo integrato | 12 | |||
27.77 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | - | 3 | - | 20 | 1 | - | TRUE | - | FALSE | 0 | IP65 | Invertitore | - | Levetta | 48x48 mm | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 690 | Dispositivo integrato | 12 | |||
41.46 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | - | 3 | - | 20 | 1 | - | TRUE | - | FALSE | 0 | IP65 | Invertitore | - | Levetta | 48x48 mm | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | 690 | Dispositivo a montaggio superficiale | Altro | |||
31.72 € | 1 | 3 giorni | 0 | 0 | 0 | Invertitore | - | 4 | 20 | 1 | 11.5 | TRUE | Plastica | FALSE | - | IP30 | - | Collegamento a vite | Levetta | - | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | - | - | Altro | |||
- | 25.22 € | 1 | 28 giorni | 0 | 0 | 0 | Invertitore | - | 4 | 20 | 1 | 11.5 | TRUE | Plastica | FALSE | - | IP65 | - | Collegamento a vite | Altro | - | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | - | - | Altro | ||
- | 31.72 € | 1 | 22 giorni | 0 | 0 | 0 | Invertitore | - | 4 | 20 | 1 | 11.5 | TRUE | Plastica | FALSE | - | IP65 | - | Collegamento a vite | Levetta | - | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | - | - | 12 |