Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
P1-25/XZ
Numero di contatti ausiliari come contatto di commutazione | 0 | Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente aperto | 0 | Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente chiuso | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Potenza di funzionamento nominale a AC-3, 400 V(kW) | 7.5 | Corrente permanente nominale Iu(A) | 25 | Numero di poli | 3 |
Tensione di esercizio nominale(V) | 690|690 | Corrente di cortocircuito nominale condizionata Iq(kA) | 80 | Grado di protezione (IP), lato frontale | IP65 |
Numero di interruttori | 1 | Interbloccabile | FALSE | Azionamento del motore integrato | FALSE |
Tipo di collegamento elettrico del circuito principale | Collegamento a vite | Versione come installazione di arresto di emergenza | FALSE | Tipo di elemento di comando | Altro |
Versione come interruttore principale | TRUE | Versione come interruttore di sicurezza | FALSE | Versione come interruttore di manutenzione/servizio | TRUE |
Potenza di funzionamento nominale a AC-23, 400 V(kW) | 13 | Corrente di tenuta nominale di breve durata lcw(kA) | 0.64 | Elemento di comando colorato | Altro |
Idoneo per il montaggio a terra | TRUE | Idoneo per il montaggio frontale a 4 fori | FALSE | Idoneo per il montaggio frontale centro | FALSE |
Adatto per l’installazione su quadro di distribuzione | FALSE | Adatto per il montaggio intermedio | FALSE | Tensione di esercizio nominale max Ue AC(V) | 690 |
Azionamento motore opzionale | FALSE | Rilascio della tensione opzionale | FALSE | Costruzione del dispositivo | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso |
Corrente permanente nominale a AC-21, 400 V(A) | 25 | Potenza di commutazione a 400 V(kW) | 13 | Versione come interruttore di inversione | FALSE |
Corrente permanente nominale a AC-23, 400 V(A) | 25 | Grado di protezione (NEMA) | Altro |
Si trova sulla pagina di Interruttore di spegnimento di emergenza, interruttore di sostituzione, il codice articolo è il seguente: P1-25/XZ.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto P1-25/XZ.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali