Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
T0-5-15876/E |
T3-5-15876/E |
T3-5-15876/I2 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Potenza di funzionamento nominale a AC-3, 400 V (kW) | Corrente permanente nominale Iu (A) | Corrente di esercizio nominale Ie a AC-3, 400 V (A) | Idoneo per il montaggio a terra | Idoneo per il montaggio frontale a 4 fori | Dispositivo completo in alloggiamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.41 € | 1 | 4 giorni | 5.5 | 20 | 11.5 | FALSE | TRUE | FALSE | |||
118.90 € | 1 | 24 giorni | 18.5 | 32 | 23.7 | FALSE | TRUE | FALSE | |||
148.11 € | 1 | 4 giorni | 18.5 | 32 | 23.7 | TRUE | FALSE | TRUE |
Loading...
Numero di contatti ausiliari come contatto di commutazione | 0 | Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente aperto | 0 | Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente chiuso | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Modello | Commutatore stella-triangolo di inversione | Numero di poli | 3 | Con posizione 0 (spento) | TRUE |
Materiale alloggiamento | Plastica | Con rientro in posizione 0 | FALSE | Grado di protezione (IP), lato frontale | IP65 |
Tipo di collegamento elettrico del circuito principale | Collegamento a vite | Tipo di elemento di comando | Levetta | Adatto per l’installazione su quadro di distribuzione | FALSE |
Adatto per il montaggio intermedio | FALSE | Grado di protezione (NEMA), lato frontale | 12 |
Configura
Proprietà di base
Potenza di funzionamento nominale a AC-3, 400 V(kW)
Corrente permanente nominale Iu(A)
Corrente di esercizio nominale Ie a AC-3, 400 V(A)
Idoneo per il montaggio a terra
Idoneo per il montaggio frontale a 4 fori
Dispositivo completo in alloggiamento
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali