Selettore amperometro, contatti: 6, 20 A, 3 convertitori, piastra frontale: L3-0-L1-L2, 90°, mantenuto, montaggio posteriore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

T0-3-8048/Z

Codice componente
T0-3-8048/Z
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

50.97 €

1 28 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Versione modulare FALSE Con posizione 0 (spento) TRUE Con unità di controllo TRUE
Grado di protezione (IP) IP65 Costruzione del dispositivo Montaggio intermedio Grado di protezione (NEMA) 12

Si trova sulla pagina di Selettore amperometro, contatti: 6, 20 A, 3 convertitori, piastra frontale: L3-0-L1-L2, 90°, mantenuto, montaggio posteriore, il codice articolo è il seguente: T0-3-8048/Z.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto T0-3-8048/Z.

Supporto tecnico