Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
T0-1-15321/E |
T0-2-15323/E |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di posizioni di commutazione | Numero di poli | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.30 € | 1 | 3 giorni | 1 | 1 | |||
35.40 € | 1 | 3 giorni | 2 | 3 |
Loading...
Corrente permanente nominale Iu(A) | 20 | Con posizione 0 (spento) | FALSE | Con rientro in posizione 0 | FALSE |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza in numero di spazi modulari | 0 | Grado di protezione (IP), lato frontale | IP65 | Tipo di interruttore | Interruttore di accensione/spegnimento |
Tipo di elemento di comando | Levetta | Dimensioni dello schermo anteriore | 48x48 mm | Idoneo per il montaggio a terra | FALSE |
Idoneo per il montaggio frontale a 4 fori | TRUE | Adatto per l’installazione su quadro di distribuzione | FALSE | Adatto per il montaggio intermedio | FALSE |
Dispositivo completo in alloggiamento | FALSE | Tensione di esercizio nominale max Ue AC(V) | 690 | Costruzione del dispositivo | Dispositivo integrato |
Grado di protezione (NEMA), lato frontale | 12 |
Configura
Proprietà di base
Numero di posizioni di commutazione
Numero di poli
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali