Interruttore, 4p, 500 A, unità estraibile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NZMC3-4-A500-AVE
NZMH3-4-A500-AVE
NZMH3-4-A500-SVE
NZMN3-4-A500-AVE
NZMN3-4-A500-SVE
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Capacità di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 400 V, 50 Hz
(kA)
Costruzione del dispositivo

3,529.35 €

1 25 giorni 36Tecnica di inserimento scorrevole del dispositivo integrato (estraibile)

4,230.98 €

1 25 giorni 150Tecnica di inserimento scorrevole del dispositivo integrato (estraibile)

3,697.05 €

1 25 giorni 150Tecnica a innesto del dispositivo integrata

3,671.76 €

1 25 giorni 50Tecnica di inserimento scorrevole del dispositivo integrato (estraibile)

3,328.31 €

1 25 giorni 50Tecnica a innesto del dispositivo integrata

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di contatti ausiliari come contatto di commutazione 0 Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente aperto 0 Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente chiuso 0
Campo di regolazione sgancio di cortocircuito ritardato di breve durata(A) 0|0 Corrente permanente nominale Iu(A) 500 Numero di poli 4
Impostazione corrente di sgancio del sovraccarico(A) 400|500 Tensione nominale(V) 690|690 Grado di protezione (IP) IP20
Posizione di collegamento per il circuito principale della corrente Lato anteriore Azionamento del motore integrato falso Tipo di collegamento elettrico del circuito principale Collegamento a vite
Tipo di elemento di comando Leva a bilanciere Con spia di spegnimento falso Idoneo per il montaggio su guida DIN (cappelliera) falso
Protezione da guasto a terra integrata falso Azionamento motore opzionale vero Con sgancio di minima tensione falso
Montaggio su guida DIN (guida a cappelliera) opzionale falso Dispositivo completo con unità di protezione vero Sgancio corto circuito non ritardato del campo di regolazione(A) 6|10

Supporto tecnico