Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NZMH2-A160-FIA30-BT
Numero di contatti ausiliari come contatto di commutazione | 0 | Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente aperto | 0 | Capacità di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 400 V, 50 Hz(kA) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente chiuso | 0 | Campo di regolazione sgancio di cortocircuito ritardato di breve durata(A) | 0|0 | Corrente permanente nominale Iu(A) | 160 |
Numero di poli | 3 | Impostazione corrente di sgancio del sovraccarico(A) | 125|160 | Tensione nominale(V) | 690|690 |
Grado di protezione (IP) | IP20 | Posizione di collegamento per il circuito principale della corrente | Lato anteriore | Azionamento del motore integrato | falso |
Tipo di collegamento elettrico del circuito principale | Brida telaio | Tipo di elemento di comando | Leva a bilanciere | Con spia di spegnimento | falso |
Idoneo per il montaggio su guida DIN (cappelliera) | falso | Protezione da guasto a terra integrata | falso | Azionamento motore opzionale | vero |
Con sgancio di minima tensione | falso | Costruzione del dispositivo | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | Montaggio su guida DIN (guida a cappelliera) opzionale | vero |
Dispositivo completo con unità di protezione | vero | Sgancio corto circuito non ritardato del campo di regolazione(A) | 960|1600 |
Si trova sulla pagina di Interruttore, 3p, 160 A, morsettiere, +interruttore corrente residua, 30 mA, sensibile AC/DC, il codice articolo è il seguente: NZMH2-A160-FIA30-BT.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NZMH2-A160-FIA30-BT.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali