Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corrente permanente nominale Iu (A) | Numero di poli | Idoneo per fusibili | Corrente di tenuta nominale di breve durata lcw (kA) | Idoneo per il montaggio a terra | Idoneo per montaggio su barre di distribuzione | Tensione di esercizio nominale max. Ue AC (V) | Con protezione dagli errori | Dotato di connettori | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.38 € | 1 | 4 giorni | 160 | 3 | NH00 | 11 | vero | falso | 690 | falso | falso | |||
388.56 € | 1 | 42 giorni | 160 | 3 | NH00 | 7 | vero | falso | 500 | vero | vero | |||
411.08 € | 1 | 42 giorni | 160 | 3 | NH00 | 7 | falso | vero | 500 | vero | vero | |||
99.92 € | 1 | 42 giorni | 160 | 3 | NH00 | 7 | vero | falso | 690 | vero | falso | |||
112.15 € | 1 | 4 giorni | 160 | 3 | NH00 | 7 | falso | vero | 690 | vero | falso | |||
84.52 € | 1 | 4 giorni | 160 | 3 | NH00 | 7 | falso | vero | 690 | falso | falso | |||
133.68 € | 1 | 5 giorni | 250 | 1 | NH1 | 6 | vero | falso | 690 | falso | falso | |||
230.53 € | 1 | 4 giorni | 250 | 3 | NH1 | 6 | vero | falso | 690 | falso | falso | |||
503.09 € | 1 | 42 giorni | 250 | 3 | NH1 | 6 | vero | falso | 500 | vero | vero | |||
624.84 € | 1 | 4 giorni | 250 | 3 | NH1 | 6 | falso | vero | 500 | vero | vero | |||
217.37 € | 1 | 42 giorni | 250 | 3 | NH1 | 6 | vero | falso | 690 | vero | falso | |||
331.53 € | 1 | 42 giorni | 250 | 3 | NH1 | 6 | falso | vero | 690 | vero | falso | |||
284.38 € | 1 | 4 giorni | 250 | 3 | NH1 | 6 | falso | vero | 690 | falso | falso | |||
278.82 € | 1 | 4 giorni | 400 | 3 | NH2 | 3 | vero | falso | 690 | falso | falso | |||
569.84 € | 1 | 4 giorni | 400 | 3 | NH2 | 3 | vero | falso | 500 | vero | vero | |||
703.51 € | 1 | 42 giorni | 400 | 3 | NH2 | 3 | falso | vero | 500 | vero | vero | |||
282.61 € | 1 | 4 giorni | 400 | 3 | NH2 | 3 | vero | falso | 690 | vero | falso | |||
423.68 € | 1 | 42 giorni | 400 | 3 | NH2 | 3 | falso | vero | 690 | vero | falso | |||
364.35 € | 1 | 4 giorni | 400 | 3 | NH2 | 3 | falso | vero | 690 | falso | falso | |||
315.44 € | 1 | 4 giorni | 630 | 3 | NH3 | 3 | vero | falso | 690 | falso | falso | |||
646.11 € | 1 | 14 giorni | 630 | 3 | NH3 | 3 | vero | falso | 500 | vero | vero | |||
782.33 € | 1 | 42 giorni | 630 | 3 | NH3 | 3 | falso | vero | 500 | vero | vero | |||
357.84 € | 1 | 42 giorni | 630 | 3 | NH3 | 3 | vero | falso | 690 | vero | falso | |||
489.25 € | 1 | 42 giorni | 630 | 3 | NH3 | 3 | falso | vero | 690 | vero | falso | |||
440.30 € | 1 | 10 giorni | 630 | 3 | NH3 | 3 | falso | vero | 690 | falso | falso | |||
233.41 € | 1 | 29 giorni | 630 | 1 | NH3 | 3 | vero | falso | 690 | falso | falso |
Loading...
Ingresso cavi | Altro | Corrente di cortocircuito nominale condizionata Iq(kA) | 120 | Grado di protezione (IP), lato frontale | Altro |
---|---|---|---|---|---|
Azionamento del motore integrato | falso | Tipo di collegamento elettrico del circuito principale | Collegamento a vite | Versione come installazione di arresto di emergenza | falso |
Tipo di elemento di comando | Presa copertura | Versione come interruttore principale | falso | Versione come interruttore di sicurezza | falso |
Potenza di funzionamento nominale a AC-23, 400 V(kW) | 0 | Idoneo per il montaggio frontale a 4 fori | falso | Azionamento motore opzionale | falso |
Elementi di controllo della posizione | Lato anteriore |
Configura
Proprietà di base
Corrente permanente nominale Iu(A)
Numero di poli
Idoneo per fusibili
Corrente di tenuta nominale di breve durata lcw(kA)
Idoneo per il montaggio a terra
Idoneo per montaggio su barre di distribuzione
Tensione di esercizio nominale max. Ue AC(V)
Con protezione dagli errori
Dotato di connettori
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali