Morsettiere scatola interruttore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NZMB2-4-AF60-BT-NA
NZMB2-4-AF70-BT-NA
NZMB2-4-AF80-BT-NA
NZMB2-4-AF90-BT-NA
NZMB2-4-AF100-BT-NA
NZMB2-4-AF110-BT-NA
NZMB2-4-AF125-BT-NA
NZMB2-4-AF150-BT-NA
NZMB2-4-AF175-BT-NA
NZMB2-4-AF200-BT-NA
NZMB2-4-AF225-BT-NA
NZMB2-4-AF250-BT-NA
NZMB2-A20-BT-NA
NZMB2-A25-BT-NA
NZMB2-A32-BT-NA
NZMB2-A40-BT-NA
NZMB2-A50-BT-NA
NZMB2-A63-BT-NA
NZMB2-A80-BT-NA
NZMB2-A100-BT-NA
NZMB2-A160-BT
NZMB2-A160-BT-NA
NZMB2-A200-BT
NZMB2-A200-BT-NA
NZMB2-A250-BT
NZMB2-A250-BT-NA
NZMB2-A300-BT
NZMB2-AF15-BT-NA
NZMB2-AF20-BT-NA
NZMB2-AF25-BT-NA
NZMB2-AF30-BT-NA
NZMB2-AF35-BT-NA
NZMB2-AF40-BT-NA
NZMB2-AF45-BT-NA
NZMB2-AF50-BT-NA
NZMB2-AF60-BT-NA
NZMB2-AF70-BT-NA
NZMB2-AF80-BT-NA
NZMB2-AF100-BT-NA
NZMB2-AF110-BT-NA
NZMB2-AF150-BT-NA
NZMB2-AF175-BT-NA
NZMB2-AF225-BT-NA
NZMB2-AF250-BT-NA
NZMB2-S1,​6-BT-CNA
NZMB2-S2,​4-BT-CNA
NZMB2-S5-BT-CNA
NZMB2-S8-BT-CNA
NZMB2-S12-BT-CNA
NZMB2-S18-BT-CNA
NZMB2-S26-BT-CNA
NZMB2-S33-BT-CNA
NZMB2-S40-BT-CNA
NZMB2-S50-BT-CNA
NZMB2-S63-BT-CNA
NZMB2-S80-BT-CNA
NZMB2-S100-BT-CNA
NZMB2-S160-BT-CNA
NZMB2-S250-BT-CNA
NZMC2-A160-BT
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Capacità di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 400 V, 50 Hz
(kA)
Campo di regolazione sgancio di cortocircuito ritardato di breve durata
(A)
Corrente permanente nominale Iu
(A)
Numero di poli Impostazione corrente di sgancio del sovraccarico
(A)
Tensione nominale
(V)
Montaggio su guida DIN (guida a cappelliera) opzionale Sgancio corto circuito non ritardato del campo di regolazione
(A)

1,012.45 €

1 28 giorni 250|060460|60690|690vero6|10

1,012.45 €

1 19 giorni 250|070470|70690|690vero6|10

1,012.45 €

1 19 giorni 250|080480|80690|690vero6|10

1,012.45 €

1 35 giorni 250|090490|90690|690vero6|10

1,012.45 €

1 25 giorni 250|01004100|100690|690vero6|10

1,012.45 €

1 37 giorni 250|01104110|110690|690vero6|10

1,214.71 €

1 4 giorni 25750|12501254125|125690|690falso6|10

1,501.38 €

1 35 giorni 250|01504150|150690|690falso6|10

1,830.52 €

1 25 giorni 250|01754175|175690|690falso6|10

1,830.52 €

1 34 giorni 251200|20002004200|200690|690falso6|10

2,066.53 €

1 19 giorni 251500|25002254225|225690|690falso6|10

2,066.53 €

1 25 giorni 251500|25002504250|250690|690falso6|10

540.85 €

1 19 giorni 250|020315|20690|690vero350|350

539.55 €

1 19 giorni 250|025320|25690|690vero350|350

539.55 €

1 25 giorni 250|032325|32690|690vero350|350

539.20 €

1 23 giorni 250|040332|40440|440vero320|400

539.20 €

1 25 giorni 250|050340|50440|440vero300|500

539.20 €

1 4 giorni 250|063350|63440|440vero380|630

562.75 €

1 25 giorni 250|080363|80440|440vero480|800

603.22 €

1 4 giorni 250|0100380|100440|440vero600|1000

937.46 €

1 35 giorni 250|01603125|160440|440vero960|1600

1,130.26 €

1 4 giorni 250|01603125|160440|440vero960|1600

1,126.06 €

1 4 giorni 250|02003160|200440|440vero1280|2000

1,396.18 €

1 5 giorni 250|02003160|200440|440vero1200|2000

1,273.62 €

1 21 giorni 250|02503200|250440|440vero1500|2500

1,592.38 €

1 30 giorni 250|02503200|250690|690vero1500|2500

1,449.07 €

1 23 giorni 250|03003240|300440|440vero2000|2500

495.55 €

1 25 giorni 250|015315|15690|690vero350|350

517.22 €

1 19 giorni 250|020320|20690|690vero350|350

515.92 €

1 35 giorni 250|025325|25440|440vero350|350

515.92 €

1 19 giorni 250|030330|30690|690vero350|350

515.59 €

1 19 giorni 250|035335|35690|690vero320|400

515.59 €

1 35 giorni 250|040340|40690|690vero320|400

515.59 €

1 37 giorni 250|045345|45690|690vero300|500

515.59 €

1 19 giorni 250|050350|50690|690vero300|500

515.59 €

1 25 giorni 250|060360|60690|690vero380|630

559.90 €

1 19 giorni 250|070370|70690|690vero480|800

559.90 €

1 35 giorni 250|080380|80690|690vero480|800

603.22 €

1 25 giorni 250|01003100|100690|690vero600|1000

900.15 €

1 37 giorni 250|01103110|110690|690vero750|1250

1,130.26 €

1 23 giorni 250|01503150|150690|690vero960|1600

1,209.48 €

1 35 giorni 250|01753175|175690|690vero1200|2000

1,592.38 €

1 25 giorni 250|02253225|225440|440vero1500|2500

1,592.38 €

1 37 giorni 250|02503250|250690|690vero1500|2500

539.55 €

1 37 giorni 250|01.630|0690|690vero8|14

539.55 €

1 19 giorni 250|02.430|0690|690vero8|14

538.94 €

1 19 giorni 250|0530|0690|690vero6|11

538.94 €

1 19 giorni 250|0830|0690|690vero6|11

539.55 €

1 25 giorni 250|01230|0690|690vero7|12

539.55 €

1 19 giorni 250|01830|0690|690vero7|12

539.55 €

1 19 giorni 250|02630|0690|690vero8|13

539.55 €

1 35 giorni 250|03330|0690|690vero8|14

539.20 €

1 19 giorni 250|04030|0690|690vero8|14

539.20 €

1 35 giorni 250|05030|0690|690vero8|14

539.20 €

1 19 giorni 250|06330|0690|690vero8|14

562.75 €

1 19 giorni 250|08030|0690|690vero8|14

633.38 €

1 35 giorni 250|010030|0690|690vero8|14

1,064.22 €

1 19 giorni 250|016030|0690|690vero8|14

1,592.38 €

1 19 giorni 250|025030|0690|690vero8|10

978.94 €

1 19 giorni 360|01603125|160690|690vero960|1600

Loading...

Informazioni di base

Numero di contatti ausiliari come contatto di commutazione 0 Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente aperto 0 Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente chiuso 0
Grado di protezione (IP) IP20 Posizione di collegamento per il circuito principale della corrente Lato anteriore Azionamento del motore integrato falso
Tipo di collegamento elettrico del circuito principale Brida telaio Tipo di elemento di comando Leva a bilanciere Con spia di spegnimento falso
Idoneo per il montaggio su guida DIN (cappelliera) falso Protezione da guasto a terra integrata falso Azionamento motore opzionale vero
Con sgancio di minima tensione falso Costruzione del dispositivo Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso Dispositivo completo con unità di protezione vero

Supporto tecnico