Interruttore, 4p, 1600 A, 1000 A in 4° polo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NZMH4-4-AE1600/1000
NZMH4-4-VE1600/1000
NZMN4-4-AE1600/1000
NZMN4-4-VE1600/1000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Capacità di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 400 V, 50 Hz
(kA)
Campo di regolazione sgancio di cortocircuito ritardato di breve durata
(A)

12,281.09 €

1 28 giorni 850|0

13,047.88 €

1 37 giorni 851600|16000

11,170.97 €

1 28 giorni 500|0

11,369.97 €

1 37 giorni 501600|16000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di contatti ausiliari come contatto di commutazione 0 Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente aperto 0 Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente chiuso 0
Corrente permanente nominale Iu(A) 1600 Numero di poli 4 Impostazione corrente di sgancio del sovraccarico(A) 800|1600
Tensione nominale(V) 690|690 Grado di protezione (IP) IP20 Posizione di collegamento per il circuito principale della corrente Lato anteriore
Azionamento del motore integrato falso Tipo di collegamento elettrico del circuito principale Collegamento a vite Tipo di elemento di comando Leva a bilanciere
Con spia di spegnimento falso Idoneo per il montaggio su guida DIN (cappelliera) falso Protezione da guasto a terra integrata falso
Azionamento motore opzionale vero Con sgancio di minima tensione falso Costruzione del dispositivo Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso
Montaggio su guida DIN (guida a cappelliera) opzionale falso Dispositivo completo con unità di protezione vero Sgancio corto circuito non ritardato del campo di regolazione(A) 3200|19200

Supporto tecnico