Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
QSA160N1-00/1
Ingresso cavi | Altro | Corrente permanente nominale Iu(A) | 160 | Numero di poli | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Corrente di cortocircuito nominale condizionata Iq(kA) | 50 | Grado di protezione (IP), lato frontale | IP00 | Idoneo per fusibili | NH00 |
Azionamento del motore integrato | falso | Tipo di collegamento elettrico del circuito principale | Collegamento a vite | Versione come installazione di arresto di emergenza | falso |
Tipo di elemento di comando | Altro | Versione come interruttore principale | vero | Versione come interruttore di sicurezza | falso |
Potenza di funzionamento nominale a AC-23, 400 V(kW) | 90 | Corrente di tenuta nominale di breve durata lcw(kA) | 0 | Idoneo per il montaggio a terra | vero |
Idoneo per il montaggio frontale a 4 fori | falso | Idoneo per montaggio su barre di distribuzione | falso | Tensione di esercizio nominale max. Ue AC(V) | 690 |
Con protezione dagli errori | falso | Azionamento motore opzionale | falso | Elementi di controllo della posizione | Lato anteriore |
Dotato di connettori | vero |
Si trova sulla pagina di Sezionatore QSA. Fusibile 160 A NH00 3P+sldN, il codice articolo è il seguente: QSA160N1-00/1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto QSA160N1-00/1.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali