Interruttore, 3p, 8 A, dispositivo di protezione contro i cortocircuiti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NZMH2-S8-CNA

Codice componente
NZMH2-S8-CNA
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

536.76 €

1 37 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Capacità di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 400 V, AC(kA) 150 Larghezza(mm) 105 Altezza(mm) 195
Profondità(mm) 149 Potenza di funzionamento nominale a AC-3, 400 V(kW) 3 Con interruttore ausiliario integrato falso
Corrente permanente nominale Iu(A) 8 Con sgancio di minima tensione integrato falso Numero di poli 3
Tensione di esercizio nominale(V) 690|690 Impostazione corrente di sgancio del sovraccarico(A) 0|0 Grado di protezione (IP) IP20
Con protezione termica falso Tipo di collegamento elettrico del circuito principale Collegamento a vite Tipo di elemento di comando Leva a bilanciere
Tecnica di spegnimento Magnetico Potenza di funzionamento nominale a AC-3, 230 V(kW) 1.5 Sensibile alla mancanza di fase falso
Costruzione del dispositivo Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso Sgancio corto circuito non ritardato del campo di regolazione(A) 6|11

Si trova sulla pagina di Interruttore, 3p, 8 A, dispositivo di protezione contro i cortocircuiti, il codice articolo è il seguente: NZMH2-S8-CNA.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NZMH2-S8-CNA.

Supporto tecnico