Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NZMN3-ME350-SVE
Capacità di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 400 V, AC(kA) | 50 | Larghezza(mm) | 140 | Altezza(mm) | 215.2 |
---|---|---|---|---|---|
Profondità(mm) | 335 | Potenza di funzionamento nominale a AC-3, 400 V(kW) | 200 | Con interruttore ausiliario integrato | falso |
Corrente permanente nominale Iu(A) | 350 | Con sgancio di minima tensione integrato | falso | Numero di poli | 3 |
Tensione di esercizio nominale(V) | 690|690 | Impostazione corrente di sgancio del sovraccarico(A) | 175|350 | Grado di protezione (IP) | IP20 |
Con protezione termica | vero | Tipo di collegamento elettrico del circuito principale | Collegamento a vite | Tipo di elemento di comando | Leva a bilanciere |
Tecnica di spegnimento | Elettronico | Potenza di funzionamento nominale a AC-3, 230 V(kW) | 110 | Sensibile alla mancanza di fase | vero |
Costruzione del dispositivo | Tecnica a innesto del dispositivo integrata | Sgancio corto circuito non ritardato del campo di regolazione(A) | 700|4900 |
Si trova sulla pagina di Interruttore, 3p, 350 A, modulo a innesto, il codice articolo è il seguente: NZMN3-ME350-SVE.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NZMN3-ME350-SVE.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali