Sezionatore compatto, bassa tensione (EBH1O3TM1)

Sezionatore compatto, bassa tensione EBH1O3TM1

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: EBH1O3TM1

Marca: EATON

Prezzo: 150.80

Tempi di consegna: 48 giorni


Dati Tecnici:

Ingresso cavi: Altro

Corrente permanente nominale Iu: 250 A

Corrente di cortocircuito nominale condizionata Iq: 80 kA

Idoneo per fusibili: NH1

Tipo di collegamento elettrico del circuito principale: Collegamento a vite


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EBH1O3TM1

Codice componente
EBH1O3TM1
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Ingresso cavi Corrente permanente nominale Iu
(A)
Corrente di cortocircuito nominale condizionata Iq
(kA)
Idoneo per fusibili Tipo di collegamento elettrico del circuito principale Potenza di funzionamento nominale a AC-23, 400 V
(kW)
Corrente di tenuta nominale di breve durata lcw
(kA)
Idoneo per il montaggio frontale a 4 fori Idoneo per montaggio su barre di distribuzione

150.80 €

1 48 giorni Altro25080NH1Collegamento a vite10080verofalso

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli 3 Grado di protezione (IP), lato frontale IP30 Azionamento del motore integrato falso
Versione come installazione di arresto di emergenza falso Tipo di elemento di comando Presa copertura Versione come interruttore principale falso
Versione come interruttore di sicurezza falso Idoneo per il montaggio a terra falso Tensione di esercizio nominale max. Ue AC(V) 690
Con protezione dagli errori falso Azionamento motore opzionale falso Elementi di controllo della posizione Lato anteriore
Dotato di connettori vero

Si trova sulla pagina di Sezionatore compatto, bassa tensione, il codice articolo è il seguente: EBH1O3TM1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EBH1O3TM1.

Tipologia prodotto

Codice componente
EBH00013TTS5
EBH000O3TM8
EBH000O3TM8-D
EBH1O3TMV
EBH1O3TS8
EBH1O3TSV
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Ingresso cavi Corrente permanente nominale Iu
(A)
Corrente di cortocircuito nominale condizionata Iq
(kA)
Idoneo per fusibili Tipo di collegamento elettrico del circuito principale Potenza di funzionamento nominale a AC-23, 400 V
(kW)
Corrente di tenuta nominale di breve durata lcw
(kA)
Idoneo per il montaggio frontale a 4 fori Idoneo per montaggio su barre di distribuzione

84.80 €

1 68 giorni Altro160100NH000Morsetto fermacavo64100falsovero

40.26 €

1 66 giorni Altro160100NH000Collegamento a vite64100verofalso

48.74 €

1 66 giorni Altro160100NH000Collegamento a vite64100verofalso

182.77 €

1 66 giorni Altro25080NH1Altro10080verofalso

150.80 €

1 66 giorni Altro25080NH1Morsetto fermacavo10080verofalso

182.77 €

1 66 giorni Altro25080NH1Morsetto fermacavo10080verofalso

Supporto tecnico