Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NZMH3-ME220 |
NZML3-ME220 |
NZMN2-SE220-CNA |
NZMN3-ME220 |
NZMN3-SE220-CNA |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Capacità di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 400 V, AC (kA) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Impostazione corrente di sgancio del sovraccarico (A) | Con protezione termica | Sensibile alla mancanza di fase | Sgancio corto circuito non ritardato del campo di regolazione (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,479.57 € | 1 | 25 giorni | 150 | 140 | 275 | 166 | 110|220 | vero | vero | 220|3080 | |||
2,690.51 € | 1 | 25 giorni | 150 | 140 | 275 | 166 | 110|220 | vero | vero | 440|3080 | |||
1,963.63 € | 1 | 28 giorni | 50 | 105 | 195 | 149 | 0|0 | falso | falso | 440|3080 | |||
2,066.58 € | 1 | 23 giorni | 50 | 140 | 275 | 166 | 110|220 | vero | vero | 220|3080 | |||
2,456.00 € | 1 | 21 giorni | 50 | 140 | 297 | 166 | 0|0 | falso | falso | 440|3080 |
Loading...
Potenza di funzionamento nominale a AC-3, 400 V(kW) | 110 | Con interruttore ausiliario integrato | falso | Corrente permanente nominale Iu(A) | 220 |
---|---|---|---|---|---|
Con sgancio di minima tensione integrato | falso | Numero di poli | 3 | Tensione di esercizio nominale(V) | 690|690 |
Grado di protezione (IP) | IP20 | Tipo di collegamento elettrico del circuito principale | Collegamento a vite | Tipo di elemento di comando | Leva a bilanciere |
Tecnica di spegnimento | Elettronico | Potenza di funzionamento nominale a AC-3, 230 V(kW) | 55 | Costruzione del dispositivo | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso |
Configura
Proprietà di base
Capacità di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 400 V, AC(kA)
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Profondità(mm)
Impostazione corrente di sgancio del sovraccarico(A)
Con protezione termica
Sensibile alla mancanza di fase
Sgancio corto circuito non ritardato del campo di regolazione(A)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali