Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NZMH2-A200-FIA30-500AC
Numero di contatti ausiliari come contatto di commutazione | 0 | Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente aperto | 0 | Capacità di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 400 V, 50 Hz(kA) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente chiuso | 0 | Campo di regolazione sgancio di cortocircuito ritardato di breve durata(A) | 0|0 | Corrente permanente nominale Iu(A) | 200 |
Numero di poli | 3 | Impostazione corrente di sgancio del sovraccarico(A) | 160|200 | Tensione nominale(V) | 50|550 |
Grado di protezione (IP) | IP20 | Posizione di collegamento per il circuito principale della corrente | Lato anteriore | Azionamento del motore integrato | falso |
Tipo di collegamento elettrico del circuito principale | Collegamento a vite | Tipo di elemento di comando | Leva a bilanciere | Con spia di spegnimento | falso |
Idoneo per il montaggio su guida DIN (cappelliera) | falso | Protezione da guasto a terra integrata | falso | Azionamento motore opzionale | vero |
Con sgancio di minima tensione | falso | Costruzione del dispositivo | Tecnica a innesto del dispositivo integrata | Montaggio su guida DIN (guida a cappelliera) opzionale | falso |
Dispositivo completo con unità di protezione | vero | Sgancio corto circuito non ritardato del campo di regolazione(A) | 0|0 |
Si trova sulla pagina di Interruttore, 3p, 200 A + RCD 30 mA, tipo B, sensibile AC/DC, il codice articolo è il seguente: NZMH2-A200-FIA30-500AC.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NZMH2-A200-FIA30-500AC.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali