Interruttore, 3p, 1000 A 1000 V

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NZMH4-AE1000-S1
NZMH4-VE1000-S1
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Campo di regolazione sgancio di cortocircuito ritardato di breve durata
(A)

7,489.54 €

1 8 giorni 0|0

7,503.65 €

1 28 giorni 1000|1000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di contatti ausiliari come contatto di commutazione 0 Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente aperto 0 Capacità di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 400 V, 50 Hz(kA) 85
Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente chiuso 0 Corrente permanente nominale Iu(A) 1000 Numero di poli 3
Impostazione corrente di sgancio del sovraccarico(A) 500|1000 Tensione nominale(V) 1000|1000 Grado di protezione (IP) IP20
Posizione di collegamento per il circuito principale della corrente Lato anteriore Azionamento del motore integrato falso Tipo di collegamento elettrico del circuito principale Collegamento a vite
Tipo di elemento di comando Leva a bilanciere Con spia di spegnimento falso Idoneo per il montaggio su guida DIN (cappelliera) falso
Protezione da guasto a terra integrata falso Azionamento motore opzionale vero Con sgancio di minima tensione falso
Costruzione del dispositivo Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso Montaggio su guida DIN (guida a cappelliera) opzionale falso Dispositivo completo con unità di protezione vero
Sgancio corto circuito non ritardato del campo di regolazione(A) 2000|12000

Supporto tecnico