Interruttore, 3p, 600 A

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NZMH3-AEF600-NA
NZMH3-VE600-NA
NZMH3-VEF600-NA
NZMH4-AEF600-NA
NZMH4-VEF600-NA
NZMN3-AEF600-NA
NZMN3-VE600-NA
NZMN3-VEF600-NA
NZMN4-AEF600-NA
NZMN4-VEF600-NA
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Capacità di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 400 V, 50 Hz
(kA)
Campo di regolazione sgancio di cortocircuito ritardato di breve durata
(A)
Impostazione corrente di sgancio del sovraccarico
(A)
Sgancio corto circuito non ritardato del campo di regolazione
(A)

3,688.49 €

1 23 giorni 1500|0600|6001200|4800

3,981.81 €

1 20 giorni 150450|4200300|6001200|4800

3,981.81 €

1 25 giorni 150900|4200600|6001200|4800

4,195.56 €

1 37 giorni 850|0600|6001200|7200

4,682.07 €

1 37 giorni 851200|6000600|6001200|6000

3,074.49 €

1 23 giorni 500|0600|6001200|4800

3,304.62 €

1 23 giorni 50450|4200300|6001200|4800

3,304.62 €

1 21 giorni 50900|4200600|6001200|4800

3,579.05 €

1 35 giorni 500|0600|6001200|7200

3,979.67 €

1 37 giorni 501200|6000600|6001200|6000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di contatti ausiliari come contatto di commutazione 0 Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente aperto 0 Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente chiuso 0
Corrente permanente nominale Iu(A) 600 Numero di poli 3 Tensione nominale(V) 690|690
Grado di protezione (IP) IP20 Posizione di collegamento per il circuito principale della corrente Lato anteriore Azionamento del motore integrato falso
Tipo di collegamento elettrico del circuito principale Collegamento a vite Tipo di elemento di comando Leva a bilanciere Con spia di spegnimento falso
Idoneo per il montaggio su guida DIN (cappelliera) falso Protezione da guasto a terra integrata falso Azionamento motore opzionale vero
Con sgancio di minima tensione falso Costruzione del dispositivo Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso Montaggio su guida DIN (guida a cappelliera) opzionale falso
Dispositivo completo con unità di protezione vero

Supporto tecnico