Elemento funzionale con tasto luminoso

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M22-SWD-K11LED-B
M22-SWD-K11LED-G
M22-SWD-K11LED-R
M22-SWD-K11LED-W
M22-SWD-K11LEDC-R
M22-SWD-K11LEDC-W
M22-SWD-K22LED-G
M22-SWD-K22LED-W
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di contatti normalmente chiusi Numero di contatti normalmente aperti

41.22 €

20 4 giorni 11

41.22 €

20 6 giorni 11

41.22 €

20 5 giorni 11

41.22 €

20 4 giorni 11

41.22 €

20 22 giorni 11

41.22 €

20 4 giorni 11

58.41 €

10 4 giorni 22

58.41 €

10 6 giorni 22

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Fissaggio frontale Modello Montaggio superiore Portalampada LED non sostituibile
Corrente di esercizio nominale Ie a AC-15, 230 V(A) 0 Tipo di collegamento elettrico Collegamento a innesto piatto Numero di interruttori per segnalazione di guasto 0
Numero di contatti di commutazione 0

Supporto tecnico