Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
EASY-BOX-E4-DC1 |
EASY-BOX-E4-UC1 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corrente di commutazione (A) | Tipo di tensione della tensione di alimentazione | Con uscita a relè | Tensione di alimentazione AC 50 Hz (V) | Tensione di alimentazione AC 60 Hz (V) | Tensione di alimentazione DC (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188.33 € | 1 | 3 giorni | 0.5 | DC | falso | 0|0 | 0|0 | 20.4|28.8 | |||
188.33 € | 1 | 3 giorni | 8 | AC/DC | vero | 20.4|28.8 | 20.4|28.8 | 12.2|28.8 |
Loading...
Protocollo di supporto per interfaccia AS Safety at Work | falso | Larghezza(mm) | 71.5 | Altezza(mm) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Profondità(mm) | 58 | Espandibile | vero | Con timer | vero |
Con indicatore | vero | Idoneità per funzioni di sicurezza | falso | Numero di ingressi digitali | 8 |
Numero di uscite digitali | 4 | Numero di ingressi analogici | 0 | Numero di uscite analogiche | 0 |
Protocollo di supporto per LON | falso | Numero di interfacce hardware Ethernet industriali | 1 | Numero di interfacce HW RS-232 | 0 |
Numero di interfacce HW RS-422 | 0 | Numero di interfacce HW RS-485 | 0 | Numero di interfacce hardware TTY seriali | 0 |
Numero di interfacce HW USB | 0 | Numero di interfacce hardware parallele | 0 | Numero di interfacce HW altro | 1 |
Con interfaccia ottica | falso | Protocollo di supporto per TCP/IP | vero | Protocollo di supporto per ASI | falso |
Protocollo di supporto per PROFIBUS | falso | Protocollo di supporto per CAN | falso | Protocollo di supporto per INTERBUS | falso |
Protocollo di supporto per KNX | falso | Protocollo di supporto per MODBUS | vero | Protocollo di supporto per Data Highway | falso |
Protocollo di supporto per DeviceNet | falso | Protocollo di supporto per SUCONET | falso | Protocollo di supporto per altri sistemi bus | falso |
Ridondanza | falso | Possibilità di montaggio su guida | vero | Categoria di sicurezza contro le esplosioni per gas | Nessuno |
Categoria di sicurezza contro le esplosioni per polveri | Nessuno | Agente operativo aggiunto (Ex ia) | falso | Agente operativo aggiunto (Ex ib) | falso |
Grado di protezione (IP) | IP20 | Protocollo di supporto per SERCOS | falso | Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety | falso |
Categoria conforme a EN 954-1 | Nessuno | Numero di interfacce PROFINET | 0 | Numero di interfacce hardware wireless | 0 |
Possibilità di montaggio anteriore | vero | Possibilità di montaggio in rack | falso | Montaggio a parete/montaggio diretto | vero |
Dispositivo di espansione | falso | Standard radio Bluetooth | falso | Standard radio WLAN 802.11 | falso |
Dispositivo base | vero | Master di collegamento IO | falso | Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1 | Nessuno |
Protocollo di supporto per DeviceNet Safety | falso | Protocollo di supporto per EtherNet/IP | falso | Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus | falso |
Protocollo di supporto per PROFINET CBA | falso | Protocollo di supporto per PROFINET IO | falso | Protocollo di supporto per PROFIsafe | falso |
Protocollo di supporto per SafetyBUS p | falso | Standard radio GPRS | falso | Standard radio GSM | falso |
Standard radio UMTS | falso | SIL conforme a IEC 61508 | Nessuno |
Configura
Proprietà di base
Corrente di commutazione(A)
Tipo di tensione della tensione di alimentazione
Con uscita a relè
Tensione di alimentazione AC 50 Hz(V)
Tensione di alimentazione AC 60 Hz(V)
Tensione di alimentazione DC(V)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali