Luce LED multistrobo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SL4-FL24-A-M
SL4-FL24-B-M
SL4-FL24-G-M
SL4-FL24-R-M
SL4-FL24-W-M
SL4-FL24-Y-M
SL7-FL24-A-HPM
SL7-FL24-B-HPM
SL7-FL24-G-HPM
SL7-FL24-R-HPM
SL7-FL24-W-HPM
SL7-FL24-Y-HPM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Diametro esterno
(mm)
Tensione di esercizio a AC 50 Hz
(V)
Tensione di esercizio a AC 60 Hz
(V)
Tensione di esercizio a DC
(V)

162.46 €

1 37 giorni Arancione4324|2424|2424|24

162.46 €

1 36 giorni Blu4324|2424|2424|24

162.46 €

1 36 giorni Verde4324|2424|2424|24

162.46 €

1 36 giorni Rosso4324|2424|2424|24

162.46 €

1 36 giorni Trasparente4324|2424|2424|24

162.46 €

1 36 giorni Giallo4324|2424|2424|24

308.57 €

1 36 giorni Arancione7318|2618|2618|30

308.57 €

1 36 giorni Blu7318|2618|2618|30

308.57 €

1 36 giorni Verde7318|2618|2618|30

308.57 €

1 4 giorni Rosso7318|2618|2618|30

308.57 €

1 36 giorni Trasparente7318|2618|2618|30

308.57 €

1 36 giorni Giallo7318|2618|2618|30

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Funzione Luce intermittente Colore alloggiamento Nero Tipo di tensione AC/DC
Tipo di lampada LED Grado di protezione (IP) IP66 Grado di protezione (NEMA) 4X

Supporto tecnico