Modulo a luce intermittente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SL4-BL24-A
SL4-BL24-B
SL4-BL24-G
SL4-BL24-R
SL4-BL24-W
SL4-BL24-Y
SL4-BL120-A
SL4-BL120-B
SL4-BL120-G
SL4-BL120-R
SL4-BL120-W
SL4-BL120-Y
SL4-BL230-A
SL4-BL230-B
SL4-BL230-G
SL4-BL230-R
SL4-BL230-W
SL4-BL230-Y
SL7-BL24-A
SL7-BL24-B
SL7-BL24-G
SL7-BL24-R
SL7-BL24-W
SL7-BL24-Y
SL7-BL120-A
SL7-BL120-B
SL7-BL120-G
SL7-BL120-R
SL7-BL120-W
SL7-BL120-Y
SL7-BL230-A
SL7-BL230-B
SL7-BL230-G
SL7-BL230-R
SL7-BL230-W
SL7-BL230-Y
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Diametro esterno
(mm)
Tipo di tensione Tensione di esercizio a AC 50 Hz
(V)
Tensione di esercizio a AC 60 Hz
(V)
Tensione di esercizio a DC
(V)

80.55 €

1 4 giorni Arancione43AC/DC24|2424|2424|24

80.55 €

1 37 giorni Blu43AC/DC24|2424|2424|24

80.55 €

1 38 giorni Verde43AC/DC24|2424|2424|24

80.55 €

1 4 giorni Rosso43AC/DC24|2424|2424|24

80.55 €

1 36 giorni Trasparente43AC/DC24|2424|2424|24

80.55 €

1 18 giorni Giallo43AC/DC24|2424|2424|24

96.61 €

1 36 giorni Arancione43AC110|120110|1200|0

96.61 €

1 36 giorni Blu43AC110|120110|1200|0

96.61 €

1 36 giorni Verde43AC110|120110|1200|0

96.61 €

1 39 giorni Rosso43AC110|120110|1200|0

96.61 €

1 36 giorni Trasparente43AC110|120110|1200|0

96.61 €

1 36 giorni Giallo43AC110|120110|1200|0

96.61 €

1 32 giorni Arancione43AC230|240230|2400|0

96.61 €

1 36 giorni Blu43AC230|240230|2400|0

96.61 €

1 36 giorni Verde43AC230|240230|2400|0

96.61 €

1 4 giorni Rosso43AC230|240230|2400|0

96.61 €

1 36 giorni Trasparente43AC230|240230|2400|0

96.61 €

1 36 giorni Giallo43AC230|240230|2400|0

90.27 €

1 4 giorni Arancione73AC/DC24|2424|2424|24

90.27 €

1 4 giorni Blu73AC/DC24|2424|2424|24

90.27 €

1 4 giorni Verde73AC/DC24|2424|2424|24

90.27 €

1 21 giorni Rosso73AC/DC24|2424|2424|24

90.27 €

1 4 giorni Trasparente73AC/DC24|2424|2424|24

90.27 €

1 4 giorni Giallo73AC/DC24|2424|2424|24

109.57 €

1 40 giorni Arancione73AC110|120110|1200|0

109.57 €

1 36 giorni Blu73AC110|120110|1200|0

109.57 €

1 40 giorni Verde73AC110|120110|1200|0

109.57 €

1 5 giorni Rosso73AC110|120110|1200|0

109.57 €

1 36 giorni Trasparente73AC110|120110|1200|0

109.57 €

1 41 giorni Giallo73AC110|120110|1200|0

109.57 €

1 4 giorni Arancione73AC230|240230|2400|0

109.57 €

1 8 giorni Blu73AC230|240230|2400|0

109.57 €

1 11 giorni Verde73AC230|240230|2400|0

109.57 €

1 15 giorni Rosso73AC230|240230|2400|0

109.57 €

1 35 giorni Trasparente73AC230|240230|2400|0

109.57 €

1 4 giorni Giallo73AC230|240230|2400|0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Funzione Luce lampeggiante Colore alloggiamento Nero Tipo di lampada LED
Grado di protezione (IP) IP66 Grado di protezione (NEMA) 4X

Supporto tecnico