Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SL4-L-A |
SL4-L-B |
SL4-L-G |
SL4-L-R |
SL4-L-W |
SL4-L-Y |
SL7-L-A |
SL7-L-B |
SL7-L-G |
SL7-L-R |
SL7-L-W |
SL7-L-Y |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Diametro esterno (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
32.97 € | 1 | 30 giorni | Arancione | 43 | ||
32.97 € | 1 | 5 giorni | Blu | 43 | ||
32.97 € | 1 | 3 giorni | Verde | 43 | ||
32.97 € | 1 | 3 giorni | Rosso | 43 | ||
32.97 € | 1 | 36 giorni | Trasparente | 43 | ||
32.97 € | 1 | 5 giorni | Giallo | 43 | ||
38.64 € | 1 | 3 giorni | Arancione | 73 | ||
38.64 € | 1 | 3 giorni | Blu | 73 | ||
38.64 € 22.02 € | 1 |
3 giorni
Stock | Verde | 73 | ||
38.64 € 22.02 € | 1 |
3 giorni
Stock | Rosso | 73 | ||
38.64 € | 1 | 10 giorni | Trasparente | 73 | ||
38.64 € 22.02 € | 1 |
3 giorni
Stock | Giallo | 73 |
Loading...
Funzione | Luce continua | Colore alloggiamento | Nero | Tipo di tensione | AC/DC |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di lampada | Nessuno | Grado di protezione (IP) | IP66 | Tensione di esercizio a AC 50 Hz(V) | 24|250 |
Tensione di esercizio a AC 60 Hz(V) | 24|250 | Tensione di esercizio a DC(V) | 24|250 | Grado di protezione (NEMA) | 4X |
Configura
Stock
Proprietà di base
Colore
Diametro esterno(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali