Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Potenza di funzionamento nominale a AC-3, 400 V (kW) | Corrente di esercizio nominale Ie (A) | Impostazione corrente di sgancio del sovraccarico (A) | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50 HZ (V) | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC (V) | Tipo di tensione per attuazione | Potenza di funzionamento nominale a AC-3, 230 V, trifase (kW) | Corrente di esercizio nominale a AC-3, 400 V (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
234.68 € | 1 | 17 giorni | 180 | 95 | 0.09 | 0.31 | 0.25|0.4 | 0|0 | 24|24 | DC | 0.06 | 0.4 | |||
237.58 € | 1 | 7 giorni | 180 | 95 | 0.18 | 0.6 | 0.4|0.63 | 0|0 | 24|24 | DC | 0.09 | 0.63 | |||
222.08 € | 1 | 21 giorni | 180 | 95 | 0.18 | 0.6 | 0.4|0.63 | 230|230 | 0|0 | AC | 0.09 | 0.63 | |||
246.16 € | 1 | 7 giorni | 180 | 95 | 0.55 | 1.5 | 1|1.6 | 0|0 | 24|24 | DC | 0.25 | 1.6 | |||
334.33 € | 1 | 21 giorni | 200 | 154 | 0.55 | 1.5 | 1|1.6 | 0|0 | 24|24 | DC | 0.25 | 1.6 | |||
240.47 € | 1 | 4 giorni | 180 | 95 | 0.25 | 0.8 | 0.63|1 | 0|0 | 24|24 | DC | 0.12 | 1 | |||
329.53 € | 1 | 4 giorni | 200 | 154 | 0.25 | 0.8 | 0.63|1 | 0|0 | 24|24 | DC | 0.12 | 1 | |||
248.98 € | 1 | 4 giorni | 180 | 95 | 0.75 | 1.9 | 1.6|2.5 | 0|0 | 24|24 | DC | 0.37 | 2.5 | |||
233.56 € | 1 | 21 giorni | 180 | 95 | 0.75 | 1.9 | 1.6|2.5 | 230|230 | 0|0 | AC | 0.37 | 2.5 | |||
248.98 € | 1 | 8 giorni | 180 | 95 | 1.5 | 3.6 | 2.5|4 | 0|0 | 24|24 | DC | 0.75 | 4 | |||
248.40 € | 1 | 21 giorni | 180 | 95 | 2.2 | 5 | 4|6.3 | 0|0 | 24|24 | DC | 1.5 | 6.3 |
Loading...
Protocollo di supporto per interfaccia AS Safety at Work | falso | Corrente di cortocircuito condizionata nominale, tipo 2, 400 V(A) | 50000 | Corrente di cortocircuito condizionata nominale, tipo 2, 230 V(A) | 50000 |
---|---|---|---|---|---|
Corrente di cortocircuito condizionata nominale, tipo 1, 480 Y/277 V(A) | 0 | Corrente di cortocircuito condizionata nominale, tipo 1, 600 Y/347 V(A) | 0 | Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente aperto | 0 |
Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente chiuso | 0 | Larghezza(mm) | 90 | Con trasformatore | falso |
Numero di postazioni di comando | 0 | Idoneo per arresto di emergenza | falso | Numero di spie luminose | 0 |
Protocollo di supporto per LON | falso | Protocollo di supporto per TCP/IP | falso | Protocollo di supporto per ASI | falso |
Protocollo di supporto per PROFIBUS | falso | Protocollo di supporto per CAN | falso | Protocollo di supporto per INTERBUS | falso |
Protocollo di supporto per MODBUS | falso | Protocollo di supporto per Data Highway | falso | Protocollo di supporto per DeviceNet | falso |
Protocollo di supporto per SUCONET | falso | Protocollo di supporto per altri sistemi bus | falso | Possibile ripristino esterno | falso |
Possibilità di montaggio su guida | vero | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60 HZ(V) | 0|0 | Grado di protezione (IP) | IP20 |
Protocollo di supporto per SERCOS | falso | Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety | falso | Classe di rilascio | CLASS 10 |
Con sgancio di cortocircuito | vero | Con fusibile | falso | Tipo di collegamento elettrico del circuito principale | Collegamento a vite |
Protocollo di supporto per DeviceNet Safety | falso | Protocollo di supporto per EtherNet/IP | falso | Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus | falso |
Protocollo di supporto per PROFINET CBA | falso | Protocollo di supporto per PROFINET IO | falso | Protocollo di supporto per PROFIsafe | falso |
Protocollo di supporto per SafetyBUS p | falso | Tipo di avviamento del motore | Avviatore invertente | Potenza nominale, 460 V, 60 Hz, trifase(kW) | 0 |
Potenza nominale, 575 V, 60 Hz, trifase(kW) | 0 | Temperatura ambiente, limite operativo superiore(°C) | 60 | Protezione sovraccarico con compensazione della temperatura | vero |
Grado di protezione (NEMA) | Altro | Classe di coordinamento conforme a IEC 60947-4-3 | Classe 2 | Tipo di collegamento elettrico per circuito ausiliario e della corrente di controllo | Collegamento a vite |
Configura
Proprietà di base
Altezza(mm)
Profondità(mm)
Potenza di funzionamento nominale a AC-3, 400 V(kW)
Corrente di esercizio nominale Ie(A)
Impostazione corrente di sgancio del sovraccarico(A)
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50 HZ(V)
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC(V)
Tipo di tensione per attuazione
Potenza di funzionamento nominale a AC-3, 230 V, trifase(kW)
Corrente di esercizio nominale a AC-3, 400 V(A)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali