Targhetta di arresto / arresto di emergenza, D = 36 mm, con collare giallo integrato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

M22-XAK36-GVP50

Codice componente
M22-XAK36-GVP50
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1.91 €

50 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Giallo Larghezza(mm) 0 Diametro esterno(mm) 36
Altezza(mm) 0 Profilo Profilo rotondo Contrassegno Altro
Simboli ISO di contrassegno Altro

Si trova sulla pagina di Targhetta di arresto / arresto di emergenza, D = 36 mm, con collare giallo integrato, il codice articolo è il seguente: M22-XAK36-GVP50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M22-XAK36-GVP50.

Supporto tecnico