Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
M22-XZK1-I99
Colore | Giallo | Larghezza(mm) | 33 | Diametro esterno(mm) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Altezza(mm) | 50 | Profilo | Rettangolare | Contrassegno | Altro |
Simboli ISO di contrassegno | Altro |
Si trova sulla pagina di Etichetta, arresto di emergenza, H x L = 50 × 33 mm, gialla, arresto di emergenza, il codice articolo è il seguente: M22-XZK1-I99.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M22-XZK1-I99.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali