Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
M22-XYK5
Colore | Giallo | Larghezza(mm) | 50 | Diametro esterno(mm) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Altezza(mm) | 50 | Profilo | Profilo quadrato | Contrassegno | Altro |
Simboli ISO di contrassegno | Altro |
Si trova sulla pagina di Etichetta, spegnimento di emergenza, H x L = 50 × 50 mm, gialla, PL, EN, DE, IT, il codice articolo è il seguente: M22-XYK5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M22-XYK5.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali