Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
M22-XAK-ESS
Colore | Giallo | Larghezza(mm) | 90 | Diametro esterno(mm) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Altezza(mm) | 90 | Profilo | Profilo rotondo | Contrassegno | Altro |
Simboli ISO di contrassegno | Altro |
Si trova sulla pagina di Etichetta; spegnimento di emergenza; giallo; D = 90 mm; con simbolo IEC60417-5638, il codice articolo è il seguente: M22-XAK-ESS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M22-XAK-ESS.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali