Interruttore a tempo con collegamento in serie

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TSQD1CO
TSQD1NO
TSSD1CO
TSSD1NO
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Profondità
(mm)
Tipo di contatto Larghezza in numero di spazi modulari Sincrono alla rete Controllato al quarzo Preselezione della commutazione Tipo di tensione della tensione di alimentazione Tensione di alimentazione
(V)
Tensione di alimentazione di frequenza
(Hz)
Autonomia in ore Precisione al giorno
(s)

137.78 €

1 37 giorni 5465.6Contatto di commutazione3falsoveroveroAC110|23045|602001

120.84 €

1 22 giorni 17.565.5Contatto normalmente aperto1falsoverofalsoAC/DC230|24045|60721

106.81 €

1 35 giorni 5465.6Contatto di commutazione3verofalsoveroAC230|23050|5000

98.65 €

1 41 giorni 17.565.5Contatto normalmente aperto1veroveroveroAC230|23050|5000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Guida DIN Altezza(mm) 90 Numero di canali 1
Programma settimanale falso Programma annuale falso Programma 60 minuti falso
Programma 24 ore vero Commutazione automatica ora legale/solare falso Funzionamento manuale vero
Contatto di commutazione a potenziale zero vero Autonomia in anni 0 Tempo di commutazione più breve canale 1(min) 15
Tempo di commutazione più breve canale 2(min) 0 Corrente di commutazione nominale a 250 V AC(A) 16 Programma divisione turni 1(min) 15
Programma divisione turni 2(min) 0 Grado di protezione (IP) IP20

Supporto tecnico