Interruttore a tempo con collegamento in serie

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TSQW1CO

Codice componente
TSQW1CO
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

226.65 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Guida DIN Larghezza(mm) 54 Altezza(mm) 90
Profondità(mm) 65.6 Numero di canali 1 Programma settimanale vero
Programma annuale falso Tipo di contatto Contatto di commutazione Larghezza in numero di spazi modulari 3
Programma 60 minuti falso Programma 24 ore falso Sincrono alla rete falso
Controllato al quarzo vero Commutazione automatica ora legale/solare falso Funzionamento manuale vero
Preselezione della commutazione vero Tipo di tensione della tensione di alimentazione AC Contatto di commutazione a potenziale zero vero
Tensione di alimentazione(V) 110|230 Tensione di alimentazione di frequenza(Hz) 45|60 Autonomia in anni 0
Autonomia in ore 200 Tempo di commutazione più breve canale 1(min) 120 Tempo di commutazione più breve canale 2(min) 0
Corrente di commutazione nominale a 250 V AC(A) 16 Programma divisione turni 1(min) 120 Programma divisione turni 2(min) 0
Grado di protezione (IP) IP20 Precisione al giorno(s) 1

Si trova sulla pagina di Interruttore a tempo con collegamento in serie, il codice articolo è il seguente: TSQW1CO.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TSQW1CO.

Supporto tecnico