Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
M22-XLH-Y
Larghezza(mm) | 0 | Altezza(mm) | 18 | Lente colorata | Giallo |
---|---|---|---|---|---|
Diametro(mm) | 29.6 | Tipo di costruzione | Alta | Diametro di incasso(mm) | 22 |
Forma della lente | Profilo rotondo | Etichettato | falso |
Si trova sulla pagina di Lente, spia luminosa, gialla, rialzata, il codice articolo è il seguente: M22-XLH-Y.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M22-XLH-Y.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali