Attuatore per arresto di emergenza non illuminato, imballo grande

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

M22-PV-GVP

Codice componente
M22-PV-GVP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

33.05 €

50 34 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro foro(mm) 22.5 Pulsante colore Rosso Adatto per l'illuminazione falso
Metodo di sbloccaggio Sgancio a trazione Ritorno-molla falso Diametro cappuccio(mm) 38
Idoneo per arresto di emergenza vero Tipo di pulsante Tipo piatto Anello frontale colorato Altro
Larghezza apertura(mm) 0 Altezza apertura(mm) 0 Grado di protezione (IP) IP66
Materiale anello frontale Altro Con anello frontale falso Tipo di struttura lente Profilo rotondo
Funzione di commutazione a scatto vero Grado di protezione (NEMA) 4X

Si trova sulla pagina di Attuatore per arresto di emergenza non illuminato, imballo grande, il codice articolo è il seguente: M22-PV-GVP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M22-PV-GVP.

Supporto tecnico