Pulsante di spegnimento / arresto di emergenza,, D = 60 mm, indicazione della posizione dell'interruttore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

M22-PV60P-MPI

Codice componente
M22-PV60P-MPI
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

47.69 €

1 42 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro foro(mm) 22.5 Pulsante colore Rosso Adatto per l'illuminazione falso
Metodo di sbloccaggio Sgancio a trazione Ritorno-molla falso Diametro cappuccio(mm) 60
Idoneo per arresto di emergenza vero Tipo di pulsante Alta Anello frontale colorato Nero
Larghezza apertura(mm) 0 Altezza apertura(mm) 0 Grado di protezione (IP) Altro
Materiale anello frontale Plastica Con anello frontale falso Tipo di struttura lente Profilo rotondo
Funzione di commutazione a scatto vero Grado di protezione (NEMA) 4X

Si trova sulla pagina di Pulsante di spegnimento / arresto di emergenza,, D = 60 mm, indicazione della posizione dell'interruttore, il codice articolo è il seguente: M22-PV60P-MPI.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M22-PV60P-MPI.

Supporto tecnico