Combinazione di pulsanti , all'interno della recinzione, OFF, acceso +spia luminosa, spegnimento di emergenza, asi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

M22-I1/2-M1-ASI

Codice componente
M22-I1/2-M1-ASI
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

593.27 €

1 13 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di postazioni di comando 3 Coperchio dell’alloggiamento del colore Grigio Idoneo per arresto di emergenza vero
Materiale alloggiamento Plastica Numero di spie luminose 0 Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50 HZ(V) 0|0
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60 HZ(V) 0|0 Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC(V) 0|0 Grado di protezione (IP) IP65
Numero di pulsanti 2 Numero di selettori 0 Numero di selettori a chiave 0
Numero di pulsanti a fungo 1 Numero di contatti normalmente chiusi 0 Numero di contatti normalmente aperti 0
Numero di contatti di commutazione 0 Grado di protezione (NEMA) Altro

Si trova sulla pagina di Combinazione di pulsanti , all'interno della recinzione, OFF, acceso +spia luminosa, spegnimento di emergenza, asi, il codice articolo è il seguente: M22-I1/2-M1-ASI.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M22-I1/2-M1-ASI.

Supporto tecnico