Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
M22-PVL60P
Diametro foro(mm) | 22.5 | Pulsante colore | Rosso | Adatto per l'illuminazione | vero |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di sbloccaggio | Sgancio a trazione | Ritorno-molla | falso | Diametro cappuccio(mm) | 60 |
Idoneo per arresto di emergenza | vero | Tipo di pulsante | Alta | Anello frontale colorato | Nero |
Larghezza apertura(mm) | 0 | Altezza apertura(mm) | 0 | Grado di protezione (IP) | Altro |
Materiale anello frontale | Plastica | Con anello frontale | falso | Tipo di struttura lente | Profilo rotondo |
Funzione di commutazione a scatto | vero | Grado di protezione (NEMA) | 4X |
Si trova sulla pagina di Pulsante di spegnimento / arresto di emergenza, D = 60 mm, luminoso, sgancio a trazione, il codice articolo è il seguente: M22-PVL60P.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M22-PVL60P.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali