Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
M22-PV-ESS
Diametro foro(mm) | 22.5 | Pulsante colore | Rosso | Adatto per l'illuminazione | falso |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di sbloccaggio | Sgancio a trazione | Ritorno-molla | falso | Diametro cappuccio(mm) | 38 |
Idoneo per arresto di emergenza | vero | Tipo di pulsante | Tipo piatto | Anello frontale colorato | Altro |
Larghezza apertura(mm) | 0 | Altezza apertura(mm) | 0 | Grado di protezione (IP) | IP66 |
Materiale anello frontale | Altro | Con anello frontale | falso | Tipo di struttura lente | Profilo rotondo |
Funzione di commutazione a scatto | vero | Grado di protezione (NEMA) | 4X |
Si trova sulla pagina di Pulsante di arresto controllato / arresto di emergenza, con simbolo, senza illuminazione, sgancio a trazione, il codice articolo è il seguente: M22-PV-ESS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M22-PV-ESS.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali