Attuatore a pulsante

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M22-D-G-X1/K10
M22-D-G-X1/KC11/I
M22-D-R-X0/K01
M22-D-R-X0/KC11/I
M22-I2-M1
M22-I3-M1
M22-I3-M2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro foro
(mm)
Pulsante colore Adatto per l'illuminazione Numero di postazioni di comando Coperchio dell’alloggiamento del colore Ritorno-molla Idoneo per arresto di emergenza Tipo di pulsante Materiale alloggiamento Numero di spie luminose Anello frontale colorato Tipo di collegamento elettrico Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50 HZ
(V)
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60 HZ
(V)
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC
(V)
Larghezza apertura
(mm)
Altezza apertura
(mm)
Numero di pulsanti Numero di selettori Numero di selettori a chiave Materiale anello frontale Con anello frontale Tipo di struttura lente Tensione di alimentazione lampada
(V)
Numero di pulsanti a fungo Funzione di commutazione a scatto Numero di contatti normalmente chiusi Numero di contatti normalmente aperti

18.12 €

5 12 giorni 22Verdefalso1-vero-Tipo piatto--CromaturaCollegamento a vite---00---PlasticaveroProfilo rotondo0-falso01

38.38 €

1 5 giorni ---1Grigio-falso-Plastica0--115|500115|50024|220--100----0-11

18.12 €

5 12 giorni 22Rossofalso1-vero-Tipo piatto--CromaturaCollegamento a vite---00---PlasticaveroProfilo rotondo0-falso10

38.38 €

1 4 giorni ---1Grigio-falso-Plastica0--115|500115|50024|220--100----0-11

63.98 €

1 4 giorni ---2Grigio-falso-Plastica0--115|500115|50024|220--200----0-22

87.08 €

1 4 giorni ---3Grigio-falso-Plastica0--115|500115|50024|220--300----0-22

93.68 €

1 4 giorni ---3Grigio-falso-Plastica1--85|26485|2640|0--200----0-22

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grado di protezione (IP) IP67/IP69K Numero di contatti di commutazione 0 Grado di protezione (NEMA) 4X

Supporto tecnico