Pulsante di arresto controllato / arresto di emergenza, classico, a fungo, 38 mm, funzione sgancio a rotazione, 2 N.C., cavo (nero) con spina m12a, 4 poli, 0,2 m

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C22-PVT-K02-P10

Codice componente
C22-PVT-K02-P10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

75.95 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Incorporato Diametro foro(mm) 22 Metodo di sbloccaggio Sgancio a rotazione
Diametro cappuccio(mm) 38 Con illuminazione falso Grado di protezione (IP) Altro
Tipo di collegamento circuito ausiliario Altro Numero di contatti normalmente chiusi 2 Numero di contatti normalmente aperti 0

Si trova sulla pagina di Pulsante di arresto controllato / arresto di emergenza, classico, a fungo, 38 mm, funzione sgancio a rotazione, 2 N.C., cavo (nero) con spina m12a, 4 poli, 0,2 m, il codice articolo è il seguente: C22-PVT-K02-P10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C22-PVT-K02-P10.

Supporto tecnico