Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | È consentita l'applicazione in ambito domestico e commerciale | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Tensione di rete (V) | Tensione di uscita max (V) | Corrente di uscita nominale I2N (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,912.60 € | 1 | 31 giorni | vero | 173 | 418 | 241 | 200|240 | 250 | 30 | |||
3,180.37 € | 1 | 31 giorni | vero | 173 | 418 | 241 | 200|240 | 250 | 46 | |||
3,819.84 € | 1 | 31 giorni | vero | 173 | 485 | 241 | 200|240 | 250 | 61 | |||
4,232.46 € | 1 | 31 giorni | vero | 234 | 418 | 261 | 200|240 | 250 | 72 | |||
2,589.85 € | 1 | 31 giorni | vero | 173 | 418 | 241 | 380|480 | 500 | 30 | |||
2,912.60 € | 1 | 9 giorni | vero | 234 | 418 | 261 | 380|480 | 500 | 39 | |||
3,180.37 € | 1 | 4 giorni | vero | 234 | 418 | 261 | 380|480 | 500 | 46 | |||
3,819.84 € | 1 | 22 giorni | vero | 234 | 418 | 261 | 380|480 | 500 | 61 | |||
4,232.46 € | 1 | 31 giorni | vero | 234 | 418 | 261 | 380|480 | 500 | 72 | |||
2,962.53 € | 1 | 31 giorni | falso | 173 | 418 | 241 | 500|600 | 600 | 28 | |||
3,302.27 € | 1 | 31 giorni | falso | 173 | 418 | 241 | 500|600 | 600 | 34 | |||
3,607.00 € | 1 | 31 giorni | falso | 173 | 418 | 241 | 500|600 | 600 | 43 | |||
4,295.43 € | 1 | 31 giorni | falso | 234 | 418 | 261 | 500|600 | 600 | 54 | |||
4,761.04 € | 1 | 31 giorni | falso | 234 | 418 | 261 | 500|600 | 600 | 65 |
Loading...
Uscita max con carico quadratico alla tensione di uscita nominale(kW) | — | Protocollo di supporto per interfaccia AS Safety at Work | falso | Con unità di controllo | vero |
---|---|---|---|---|---|
Numero di ingressi digitali | 5 | Numero di uscite digitali | 2 | Numero di ingressi analogici | 2 |
Numero di uscite analogiche | 2 | Protocollo di supporto per LON | falso | Numero di interfacce hardware Ethernet industriali | 0 |
Numero di interfacce HW RS-232 | 0 | Numero di interfacce HW RS-422 | 0 | Numero di interfacce HW RS-485 | 1 |
Numero di interfacce hardware TTY seriali | 0 | Numero di interfacce HW USB | 0 | Numero di interfacce hardware parallele | 0 |
Numero di interfacce HW altro | 0 | Con interfaccia ottica | falso | Protocollo di supporto per TCP/IP | vero |
Protocollo di supporto per ASI | falso | Protocollo di supporto per PROFIBUS | vero | Protocollo di supporto per CAN | vero |
Protocollo di supporto per INTERBUS | falso | Protocollo di supporto per KNX | falso | Protocollo di supporto per MODBUS | vero |
Protocollo di supporto per Data Highway | falso | Protocollo di supporto per DeviceNet | vero | Protocollo di supporto per SUCONET | falso |
Protocollo di supporto per altri sistemi bus | vero | Grado di protezione (IP) | IP20 | Con collegamento PC | vero |
Protocollo di supporto per SERCOS | falso | Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety | falso | Frequenza di rete | 50/60 Hz |
Possibilità di funzionamento a 4 quadranti | falso | Numero di interfacce PROFINET | 0 | Tipo di convertitore | Convertitore U |
Numero di uscite delle fasi | 3 | Numero di ingressi delle fasi | 3 | Resistenza rottura integrata | vero |
È consentita l'applicazione in ambito industriale | vero | Frequenza di uscita max(Hz) | 500 | Uscita max con carico lineare alla tensione di uscita nominale(kW) | — |
Tolleranza della tensione netta simmetrica relativa(%) | 10 | Tolleranza della frequenza netta simmetrica relativa(%) | 10 | Protocollo di supporto per DeviceNet Safety | falso |
Protocollo di supporto per EtherNet/IP | vero | Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus | falso | Protocollo di supporto per PROFINET CBA | falso |
Protocollo di supporto per PROFINET IO | vero | Protocollo di supporto per PROFIsafe | falso | Protocollo di supporto per SafetyBUS p | falso |
Protocollo di supporto per BACnet | falso | Grado di protezione (NEMA) | Altro |
Configura
Proprietà di base
È consentita l'applicazione in ambito domestico e commerciale
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Profondità(mm)
Tensione di rete(V)
Tensione di uscita max(V)
Corrente di uscita nominale I2N(A)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali